Publier vos produits
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set
Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Manacor Bath-Shower Mixer with Shower Set

    Traduit par Google,
    Le mitigeur bain-douche Manacor est livré avec son propre ensemble de douche, comprenant une douchette à main, un flexible métallique de 1,75 m et un support mural réglable. Il est également équipé d'amortisseurs de bruit dans les excentriques. Son design intemporel s'intègre harmonieusement à tous les styles de salle de bains, du moderne au classique. Avec sa finition chromée de haute qualité, à la fois durable et élégante, il est idéal pour les salles de bains modernes qui recherchent une touche contemporaine sans compromis sur la fonctionnalité.
    Spécification
      • Chrome Ref: 841220200
      • Black Ref: 84122020N
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Anti-limescale aerator
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 3 functions
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manacor_single_lever_bath_shower_mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves