Publier vos produits
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer

    Origehm washbasin M single lever mixer

    Traduit par Google,
    Le robinet Origehm aux lignes tubulaires allie efficacité et style contemporain. Son système Cold Start et son limiteur de débit à 4 l/min réduisent la consommation d'eau de plus de 60 % par rapport à un mitigeur standard, ce qui le rend idéal pour les projets certifiés BREEAM et LEED. Il comprend le système d'installation rapide Easy-Fix, une cartouche céramique haute précision, un aérateur anticalcaire et des flexibles de 9,5 mm (3/8″), garantissant un fonctionnement fluide et une grande durabilité. Un robinet conçu pour une efficacité maximale et un design résolument moderne.
    Spécification
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    Spécifications techniques
    • Réference unique.origehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • Famille de produitsBath taps
    • Groupe de produitsBath taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne