Publier vos produits
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout
SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout

    SENSE 4 drawers bath cabinet with syphon cutout

    Traduit par Google,
    Meuble de salle de bain à quatre tiroirs, réalisé en MDF avec côtés laqués blanc. Ce meuble de salle de bain est doté d'une quincaillerie Hettich de haute qualité et ses tiroirs s'ouvrent par système "push". L'intérieur du tiroir est doté de séparateurs pour que vous puissiez ranger tout ce dont vous avez besoin et maintenir l'ordre. C'est un meuble de salle de bain 100% fabriqué en Espagne. Il ne comprend pas d'évier. Installation suspendue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sense_4_drawers_bath_cabinet_with_syphon_cutout
    • Famille de produitsBath cabinets
    • Groupe de produitsBath cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique