Description générale
Les chaudières de qualité supérieure sont conçues pour une efficacité, une fiabilité et une durabilité maximales dans les environnements les plus exigeants d'aujourd'hui. Chaque chaudière est conçue sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de votre site et de votre application.
Caractéristiques
Construction
Qualité
Pour fabriquer la chaudière marine Scotch de la plus haute qualité du marché, nous avons mis l'accent sur la qualité de la conception. La plaque tubulaire, le four, les tubes et autres composants essentiels sont conçus pour dépasser les normes ASME et garantir longévité, fiabilité, efficacité et qualité. Ces composants comprennent :
— Plaques tubulaires dépassant l’épaisseur du code ASME de 25 % dans les unités basse pression et de 33 % dans les unités haute pression avec un espacement standard des ligaments de 3/4″.
— Tubes 10 % plus épais que les exigences du code ASME
— Le four est 21 % plus grand que les autres chaudières, tant en longueur qu'en diamètre, et est conçu pour contenir la flamme à l'intérieur du four et pour protéger la plaque tubulaire arrière contre la surchauffe.
— Les chaudières à vapeur haute pression comprennent un four ondulé pour lutter contre les effets négatifs de la dilatation et de la contraction.
Que nous coupions de l'acier, soudions des plaques tubulaires à des récipients sous pression, isolions des récipients sous pression avec de la fibre minérale de deux pouces et d'une densité de 8 lb, peignions des chemises en acier galvanisé de calibre 22 avec de l'émail à 500 °F ou installions des tuyaux sur un train de gaz, nous adaptons nos produits pour dépasser les normes ASME.
Sécurité
Les chaudières monoblocs sont équipées des dispositifs de sécurité et de la tuyauterie réglementaire nécessaires, et approuvées par des inspecteurs. Des brûleurs monoblocs, fiables et éprouvés, montés et câblés en usine, sont disponibles auprès du fabricant de votre choix. Toutes les chaudières monoblocs à tubes de fumée Superior sont testées à faible combustion et peuvent être soumises à un essai au feu complet en usine afin de vérifier le bon fonctionnement des composants électriques, d'assurer un allumage fluide et de permettre des démarrages plus rapides sur site.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |