Publier vos produits
Steel Door 4210 GS1R Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1R Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Exterior- Single

    Traduit par Google,
    La porte d'extérieur en acier 4210 est une porte pleine avec ouverture vitrée GS1R. La version à un vantail peut être combinée avec des classifications acoustique, feu et fumée. Elle est idéale pour les environnements commerciaux et publics extérieurs exigeant une qualité de produit élevée, comme les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les parkings, les sous-sols, les locaux techniques et les cages d'escalier. Les classifications feu sont disponibles en version non classée, EI2 30 et EI2 60.
    Spécification
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ext_door_SDE4210_GS1R_single
    • Famille de produitsExterior doors
    • Groupe de produitsHP SDE4210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-03
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Norvège
    Suède