Publier vos produits
Steel Door 4210 Exterior- Single
Steel Door 4210 Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Single

    3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    La porte d'extérieur en acier 4210 est une porte pleine sans ouvertures vitrées. La version à un vantail peut être combinée avec des classifications acoustiques, coupe-feu et anti-fumée. Elle est idéale pour les espaces commerciaux et publics extérieurs exigeant une qualité de produit élevée, comme les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les parkings, les sous-sols, les locaux techniques et les cages d'escalier. Les classifications de résistance au feu sont disponibles : non classées, EI2 30, EI2 60, EI2 90 et EI2 120.
    Spécification
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ext_door_SDE4210_single
    • Famille de produitsExterior doors
    • Groupe de produitsHP SDE4210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-03
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe