En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

High Performance 40mm - Interior

No d'article: int_door_hp_40
Fabricant: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Famille de produits: Interior doors
Groupe de produits: HP Std Unclassified/Classified
Date de publication: 2016-05-18
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (11)
This is a high performance (HP) interior door range, built for professional demands. A wood-based construction equipped with strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified but also classified including fire and sound resistance or combinations of these (Ei30, R'w25dB, R'w30dB, R'w35dB, Ei30 R'w25dB, Ei30 R'w30dB, Ei30 R'w35dB).


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 la description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference la description: Doorsets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®