Publier vos produits
Steel Door 4210 Interior- Double Unequal
Steel Door 4210 Interior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Interior- Double Unequal

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La porte intérieure en acier 4210 est une porte pleine sans ouvertures vitrées. La version à deux vantaux asymétriques peut être combinée avec des classifications acoustiques, coupe-feu et fumée. Cette porte est idéale pour les environnements commerciaux et publics intérieurs exigeant une qualité de produit élevée, comme les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, ainsi que les parkings, les sous-sols, les locaux techniques et les cages d'escalier. Les classifications de résistance au feu sont disponibles : non classées, EI2 30, EI2 60, EI2 90 et EI2 120.
    Spécification
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_SD4210_double_UE
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHP SD4210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-30
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe