Publier vos produits
Interior Door Stable Nature Double
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Double

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Stable Nature est une gamme de portes intérieures avec un placage exclusif et une structure solide d'isolation phonique. Ils représentent la nature, la simplicité et le minimalisme scandinave. Stable Nature est conçu pour un usage résidentiel et similaire. Toutes les portes Stable peuvent être combinées avec des portes vitrées de la gamme Unique pour obtenir des portes vitrées à cadres vitrés. Toutes les portes de cette gamme sont également proposées en tant que portes coulissantes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_door_stable_nature_double
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsStable Nature
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède