Publier vos produits
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    Traduit par Google,
    B-0290 Robinet mélangeur BIG-FLO pour bouilloire et marmite avec buse pivotante BIG-FLO de 12 po, poignées de cuisine à 4 bras, index à code couleur et coudes de rue « 00LL » (3/4 po)
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-009
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsBig-Flo Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.12
    • Largeur (pouces)10.62
    • Profondeur (pouces)14.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie