Publier vos produits
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

Traduit par Google,
Robinet mélangeur mural de 8 po avec corps en laiton plaqué chrome poli, colonne montante de 12 po, unité de soupape en acier inoxydable à tirette, poignée isolée, pulvérisateur de 1,07 GPM, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier, entrées femelles 1/2 po NPT et support mural réglable de 6". Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. 2019 DOE PRSV - Conforme à la classe II.
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0133-CR-B8P
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsPre-Rinse Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries