Publier vos produits
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Traduit par Google,
    Robinet monotrou à montage sur pont à température unique avec corps en laiton chromé poli, buse pivotante de 12" avec sortie de régulateur de jet, cartouche de compression avec ressort de retenue, poignée à levier et entrée mâle 1/2" NPSM. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0206
    • Famille de produitsSingle Faucets
    • Groupe de produitsSingle Pantry Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.69
    • Largeur (pouces)3.31
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets