Publier vos produits
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    Traduit par Google,
    Robinet mural monotrou à température unique avec corps en laiton chromé poli, sortie pivotante (sans buse), cartouche de compression avec clapet à ressort, poignée à 4 bras et entrée femelle 1/2" NPT. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125 .1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0210-LN
    • Famille de produitsSingle Faucets
    • Groupe de produitsSingle Pantry Faucet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2
    • Largeur (pouces)2.56
    • Profondeur (pouces)3.12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets