Publier vos produits
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    Traduit par Google,
    Robinet mélangeur mural de 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, col de cygne pivotant/rigide de 7 3/4" avec aérateur de 2,2 GPM, cartouche en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier et entrées femelles 1/2" NPT. Certifié ASME A112.18.1 /CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372. Répond aux exigences ADA ANSI/ICC A117.1.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0230-134XA-CR
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries