Publier vos produits
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    Traduit par Google,
    Robinet mélangeur Big-Flo, montage sur pont de 8 po, buse pivotante de 14 po, brides d'entrée 00YY 3/4 po NPT,
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0293-14
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord