Publier vos produits
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Traduit par Google,
Soupape à genouillère, étrier à came robuste, entrée femelle 1/2" NPT
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-B-0475
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsManual Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.62
  • Largeur (pouces)5.12
  • Profondeur (pouces)12.12
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7.66
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries