Publier vos produits
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    Traduit par Google,
    Mitigeur mural 8" avec corps en laiton plaqué chrome poli, buse pivotante à double joint de 24", sortie de contrôle de volume marche-arrêt avec poignée isolée, ensemble de manchons et de joints toriques résistants à la chaleur, cartouches en céramique avec clapets anti-retour, poignées à levier et 1/ Entrées femelles 2" NPT. Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 et NSF 372.
    Spécification
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts-brass-B-0598-CR-HRK
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsManual Faucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries