Publier vos produits
EC-3102-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, Single Hole Spout, Ac/Dc Control Module

EC-3102-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, Single Hole Spout, Ac/Dc Control Module

Traduit par Google,
Robinet Chekpoint Elec, pont Mt, bec monotrou, module de commande ca/cc
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3102-BA
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries