Publier vos produits
EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

Traduit par Google,
EC-3104-VF05, robinet électronique ChekPoint, montage sur pont de 4", bec coulé, dispositif de pulvérisation VR 0,5 GPM (conception d'installation à deux trous)
Spécification
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body with integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-EC-3104-VF05
  • Famille de produitsSensor Faucets
  • Groupe de produitsSensor Faucets - ChekPoint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)9.05
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie