Publier vos produits
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

Traduit par Google,
Support mural 8", entrées NPT 1/2", casse-vide, tuyau flexible en acier inoxydable 96", EB-0107-035
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-P3-8WESV-00M
  • Famille de produitsOther Sanitary
  • Groupe de produitsPet Grooming
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord