Publier vos produits
GR-1300XL-4

GR-1300XL-4

3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
Traduit par Google,

RT de 130 tonnes de nouvelle génération

La GR-1300XL-4 redéfinit le marché des grues tout terrain.
Sa flèche à six sections peut s'étendre jusqu'à 183,7 pieds à l'aide d'un système de goupillage télescopique fiable, ce qui en fait la flèche la plus longue de toutes.
grue tout terrain dans la catégorie de poids de 130 tonnes US.
Avec une longueur de support compacte de seulement 28 pieds sur un système à deux essieux et un contrepoids auto-amovible, le GR-1300XL-4 peut être transporté facilement et efficacement sur les chantiers.
Le "Smart Chart" de Tadano est également intégré, ce qui permet d'optimiser les performances de travail de la grue.
La nouvelle conception du GR-1300XL-4 offre une sécurité améliorée, une plus grande efficacité de travail, une intégrité environnementale et une qualité exceptionnelle.
Cette nouvelle grue de nouvelle génération est prête à travailler pour vous.

Spécification
  • Crane capacity: 130 US ton (118.0 metric ton)
    Max. lifting height: 182.1 ft (55.5 m) [Boom]
                                      237.9 ft (72.5 m) [Jib]
    Max. working radius: 175.0 ft (53.3 m) [Boom]
                                          205.0 ft (62.5 m) [Jib]
    6-section long boom: 40.0 ft ~ 183.7 ft (12.2 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81.5°
    2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5°, 20°, 40°
    Counterweight: 43,500 lbs (19,800 kg)
    Outrigger extension: Max. 25' 7" (7.8 m)
                                          Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.3m, 5.5 m)
                                          Min. 9' 6-3/16" (2.9 m)

Spécifications techniques
  • Réference unique.gr-1300xl-4
  • Famille de produitsCrane
  • Groupe de produitsRough Terrain Crane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3950
  • Largeur (mm)3315
  • Profondeur (mm)14700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)71700
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Grue