Publier vos produits
Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le T-H3M est une nouvelle génération de sans réservoir pour les petits espaces. Ce modèle utilise également des conduites d'alimentation en gaz existantes de 0,5 po et une ventilation en PVC peu coûteuse pour réduire les coûts d'installation.

Aussi appelé T-H3M-IN-N.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 120,000
    Minimum BTUs: 19,500
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 0.75"
    Flow Rate: 6.60
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.90
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.87"
    Width: 13.87"
    Depth: 10.81"
    Product Weight: 44 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Takagi-T-H3M-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22.87
  • Largeur (pouces)13.87
  • Profondeur (pouces)10.81
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)44
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters