Publier vos produits
Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF
Tamlyn

Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF

Traduit par Google,

Offre une solution simple à installer et durable pour minimiser les infiltrations d'eau. S'utilise sur les encadrements de fenêtres, les bandes de rive, les jonctions de panneaux et les transitions de matériaux.

MATÉRIAUX : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 .050″ ± .005 avec revêtement exclusif qui protège contre les conditions météorologiques difficiles et permet l'adhérence de la peinture.

REMARQUE : Ne pas installer le solin de fenêtre XtremeTrim® sur des applications horizontales où la bride extérieure peut retenir l'eau.

Spécification
  • ITEM ID:

    XWF78

    • A: 1-1/4”
    • B: 7/8”

    XWF114

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    XWF112

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/2”

    XWF158

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-5/8”

    XWF2

    • A: 2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-021
  • Famille de produitsWindow & Opening Flashing Systems
  • Groupe de produitsWindow Flashing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim