Publier vos produits
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Traduit par Google,

Ce modèle reproduit fidèlement l'aspect d'une pièce d'angle en bois, sans les contraintes d'entretien. Il élimine le risque de fissures ou de pourrissement liés à l'utilisation d'une pièce d'angle intérieure en bois.

*Ourlet disponible sur demande avec apprêt.

*Toutes les couleurs standard avec ourlet.

MATÉRIAUX : Apprêté : Acier galvanisé de 0,48 mm ± 0,076 mm avec revêtement exclusif protégeant des intempéries et favorisant l’adhérence de la peinture. Teinté : Tôle d’aluminium de 0,48 mm ± 0,076 mm revêtue sur les deux faces d’un système de peinture spécialement formulé pour les applications extérieures. Disponible dans la plupart des couleurs courantes de bardage et de sous-face. Indiquez le code couleur à l’aide du nuancier en page 6. Longueur standard : 3 m. Toutes les dimensions sont nominales.

Spécification
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Spécifications techniques
  • Réference unique.tamlyn-032
  • Famille de produitsExterior Cladding Trim Profiles
  • Groupe de produitsInside Corner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numéro OmniClass23-15 15 31
  • Titre OmniClassWall Specialties and Trim