Publier vos produits
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Traduit par Google,

Avec son design élégant, la collection iQ Eminent® présente une palette de tons raffinés et une touche sophistiquée. Issu de la gamme iQ, ce revêtement de sol en vinyle haute performance offre une durabilité exceptionnelle et une résistance supérieure à l'usure, aux taches et à l'abrasion dans les zones à fort trafic. Aucun polissage ni cirage n'est nécessaire ; un simple polissage à sec suffit pour restaurer l'aspect d'origine du sol.

Spécification
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Spécifications techniques
  • Réference unique.homogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsHomogeneous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)23000
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2.75
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
  • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires