Publier vos produits
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Traduit par Google,

Conçue spécifiquement pour les environnements de soins de santé, iQ Granit® offre des performances exceptionnelles. Avec ses motifs et ses coloris revisités, cette collection s'intègre parfaitement aux projets architecturaux. iQ Granit® garantit une durabilité à long terme et une résistance supérieure à l'usure, aux taches et à l'abrasion, même dans les zones à fort trafic.

Spécification
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.homogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsHomogeneous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireVinyle
  • Poids net (Kg)27.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Description de l'Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires