Publier vos produits
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    4.3 sur 5 étoiles4.3(13 Avis)
    Traduit par Google,

    ◉Nom propre:chaleur/douceur

    ◉ Numéro de modèle : T007

    ◉Orientation du style:Américain simple

    ◉ Spécifications de la porte : 40 mm d'épaisseur * 800 mm de large * 2260 mm de haut

    ◉Techniques de surface:sans peinture

    ◉Matériau superficiel:Film PVC

    ◉ Espace d'application : chambre/salon/salle d'étude.

    ◉Culture du produit : Privilégiez la maison avec chaleur, offrez-lui avec soin. ◉ Histoire du produit : les lignes sont superposées et alternées, et le sentiment de lourdeur et de dignité est extrêmement fort, donnant aux gens un pouvoir chaleureux, montrant les qualités à la mode et gracieuses de l'ère émergente.

    Spécification
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T007
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsInterior Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2260
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    Liens
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes