Publier vos produits
K3D - Système de jonction sismique de sol
K3D - Système de jonction sismique de sol
K3D - Système de jonction sismique de sol
K3D - Système de jonction sismique de sol
    Archivé

    K3D - Système de jonction sismique de sol

    Système de jonction sismique de sol pour constructions sur isolateurs avec joints sismiques jusqu’à 1000 mm exposés à des mouvements très élevés jusqu’à 950 mm.

    Conçu pour minimiser les dommages structurels et sauver des vies en sécurisant les voies d’évacuation dans les lieux industriels et centres commerciaux pendant et après un séisme.

    Dans ces zones, le passage piétonnier est intense et doit supporter les charges lourdes telles que chariots élévateurs et transpalettes.

    Le système est réalisé pour une fixation sans vis apparentes avec :

    un chariot central mobile sur roulement en aluminium et strié pour être antidérapant qui permet le mouvement dans les trois directions.

    un ou plusieurs insert en caoutchouc noir s’incrémentant par module de 10 cm jusqu’à 1000mm résistant à l‘usure, remplaçable, et permettant d’absorber les mouvements tridimensionnels du phénomène sismique (dilatation – contraction – cisaillement – oscillation).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.K3D
    • Famille de produitsCouvre-Joint Sismique
    • Groupe de produitsK3D
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints