L'étagère impériale est la solution idéale pour vos besoins de classement - en particulier au bureau. Sa conception unique permettant d'économiser de l'espace permet d'économiser jusqu'à 60 % d'espace au sol par rapport aux équipements de classement conventionnels. Les étagères impériales peuvent être utilisées dans l'environnement de bureau partout où le classement à onglets est utilisé. Il rend les fichiers plus visibles lors de l'utilisation d'un système de codage couleur et plus accessibles en les gardant droits et ordonnés.
Les étagères impériales sont disponibles en hauteurs de 76" et 88" et en profondeur légale et lettre.
La conception unique de la fente en trou de serrure d'Imperial permet un assemblage par encliquetage rapide sans outils.
Les séparateurs d'étagère extra larges de 7 1/2" de haut x 10 1/2" de profondeur s'ajustent par incréments de 2" et maintiennent les dossiers en position verticale.
Les étagères s'ajustent en 1 1/2 pouce.
Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |