Le classeur de cartes contient des cartes papier, des microfiches, des CD et des DVD, des données informatiques magnétiques et plus encore. Les classeurs en acier à extension complète et à suspension complète offrent une capacité de classement de 26-3/4" par tiroir. Taille 4" x 6" pour microfiche ; taille 5" x 8" pour cartes à onglet, cartes magnétiques et cassettes audio et vidéo ; 6" Taille x 9" pour les enveloppes de film négatif. Chaque tiroir a un diviseur central et deux blocs suiveurs. Un verrou sécurise tous les tiroirs. La construction robuste entièrement soudée offre six montants de canal pour un cadre stable. La zone d'indexation extra large permet un détail Description du contenu des tiroirs pour un accès plus rapide. Les loquets de pouce maintiennent les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les ouvrir. Les compresseurs coulissants maintiennent les matériaux droits et organisés pour un accès facile. Les tiroirs glissent sur une suspension à roulement à billes robuste et progressive. La base a un fond fermé entièrement soudé pour maintenir l'alignement structurel du classeur de cartes même lorsqu'il est complètement chargé Le fichier est fabriqué avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |