Publier vos produits
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Archivé

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    La gamme Piterak® remplace désormais la gamme Zephir Evolution qui n'est plus disponible.

    Spécification
    • produit rectifié en longueur ; longueur de 300 à 1500 mm (+/-2 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.piterak-xs-20
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsrainscreen cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-27
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Description de l'Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls