Publier vos produits
Thermory Ash Quickdeck
Thermory

Thermory Ash Quickdeck

Traduit par Google,

Grâce aux modules Thermory QuickDeck, installer une terrasse intelligente et attrayante pour votre terrasse n'a jamais été aussi facile. Sans sous-structure, outils ou même vis nécessaires, ces modules de terrasse peuvent être connectés rapidement et facilement à l'aide de supports en plastique résistants aux intempéries. Cette belle terrasse sans vis est une solution idéale pour les terrasses de toit et les balcons d'appartements, avec deux solutions modulaires disponibles pour créer le motif de sol souhaité.

Les modules de terrasse QuickDeck sont fabriqués avec du frêne modifié thermiquement, qui est extrêmement durable, dimensionnellement stable et sans nœuds avec un ton riche et profond. Le bois thermiquement modifié est naturel, sans produits chimiques et sans danger pour l'environnement.

Spécification
  • Application: Decking Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified ash Texture: Smooth

    Modification level: Intense Installation types: Hidden

    Use: Exterior Installation methods: Modular system

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ash-quickdeck-est
  • Famille de produitsDecking
  • Groupe de produitsQuickDeck
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEstonie
  • Fabriqué enEstonie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie