Publier vos produits
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Traduit par Google,

    Convient pour la plomberie domestique et commerciale, les applications industrielles et agricoles, les systèmes de chauffage et sanitaires , les systèmes pneumatiques, les huiles, et généralement pour tous les fluides non agressifs.
    Sauf indication contraire par des marques spécifiques sur le corps de la vanne (flèches), il n'y a pas de sens d'écoulement dans la vanne.

    Vannes à boisseau sphérique coudées pour eau, à extrémités femelles filetées UNI ISO 228, avec écrou libre et raccord à pression
    Disponible avec une poignée en « T » en aluminium rouge.

    Large gamme disponible, pour tous les besoins d'installation de raccordement, du G3/4" x 20 mm au G1" x 32 mm.

    Produits disponibles :
    Art. 1692CK Vanne d'angle avec clapet anti-retour
    Art. 1697 vanne droite avec écrou libre et raccord à pression

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC