Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.
La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.
Robinets à tournant sphérique passage intégral pour eau avec filetage mâle / femelle UNI ISO 228, pré-joint torique et indicateur de température.
Disponible avec levier papillon rouge ou bleu
Particulièrement adaptes pour collecteurs.
Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation et connexion de G1/2" (DN15)
à G1"1/4 (DN32).
Gamme de fabrication:
Art. 1822 - 1832 Collecteur modulaire "NINO" avec robinets à torunant sphérique
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collecteur modulaire "MAXIMA" avec robinets d'arrêt
Art. 1905 - 1906 Collecteur modulaire "COMPLANARE"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire "LINEARE"
Articles associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 1650 Manchon droit à sertir/ mâle pour tube multicouche
Art. 1652 Manchon droit à sertir/ femelle pour tube multicouche
Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir male pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir femelle pour tube multicouche