La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement des systèmes de chauffage simples ou multiples , à énergie alternative, et des systèmes d'automatisation générale.
Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et constitue ainsi une vanne de zone universelle, applicable à toute installation. Possibilité de commande manuelle.
Sauf indication contraire par des marques spécifiques sur le corps de la vanne (flèches), il n'y a pas de sens d'écoulement dans la vanne.
Vannes à bille à passage intégral avec servomoteur et extrémité filetée femelle/mâle
Disponible avec servomoteur actionnant la vanne par une rotation unidirectionnelle de 90°, passant de la position fermée à la position ouverte et inversement.
Large gamme disponible, pour tous les besoins d'installation de raccordement.
Art.2133 - G3/4" (DN20) à G1" (DN25) avec connexions mâle/mâle.
Produits disponibles :
Art. 2134 avec trois connexions masculines.
Art. 2137 avec trois connexions mâles et un by-pass.
Art. 2138 avec deux connexions mâle/femelle.
Art. 2136 avec quatre connexions masculines.
Art. 2139 sans servomoteur.