Publier vos produits
3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)
TIEMME

3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)

Traduit par Google,

Les collecteurs de distribution (SANIBOX) sont généralement utilisés dans les réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide . Leur configuration permet l'alimentation en parallèle des réseaux d'eau chaude et/ou d'eau froide, minimisant ainsi les pertes de charge . Ces collecteurs sont fabriqués conformément aux normes en vigueur et certifiés quant à la composition chimique des matériaux utilisés et à leurs dimensions.

Collecteurs compacts dans une boîte en plastique avec une distance axiale de 36 mm

3 façons froides et 3 façons chaudes du même côté
Taille G3/4" (DN20)
Raccordements 24x19fil (Ø18)

Également disponible dans les versions suivantes :
Art. 3033 taille G3/4" (DN20) et 6 sorties froides et 4 sorties chaudes 24x19fil (Ø18) du même côté
Art. 3035 taille G3/4" (DN20) et 6 sorties froides et 4 sorties chaudes 24x19fil (Ø18) sur l'autre face



Produits associés :
Art. 0200 Tuyau Pe-X haute densité avec barrière anti-oxygène (EVOH)
Art. 1433 Raccord à compression pour tuyau Pe-X avec connexions 24x19fil (Ø18)

Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 1633G Raccord à compression pour tuyaux multicouches avec connexions 24x19fil (Ø18)


Spécification
  • Art.3023
    Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 3 ways cold and 3 ways hot from 24x19fil (Ø18) on the same side
    Body: Chrome plated brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 parallel/ Male 24x19 fil. (parallel)





Spécifications techniques
  • Réference unique.3023_Manifold-box_Collettore-lineare-cassetta
  • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Groupe de produitsSCREW MANIFOLDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010382
  • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING