Publier vos produits
3873 - 3873BY _ Collecteur de distribution FLOOR de G1” en laiton imprimée avec connexions 3/4"x18 (euro cône), débitmètres et by-pass optionnel
3873 - 3873BY _ Collecteur de distribution FLOOR de G1” en laiton imprimée avec connexions 3/4"x18 (euro cône), débitmètres et by-pass optionnel
3873 - 3873BY _ Collecteur de distribution FLOOR de G1” en laiton imprimée avec connexions 3/4"x18 (euro cône), débitmètres et by-pass optionnel
3873 - 3873BY _ Collecteur de distribution FLOOR de G1” en laiton imprimée avec connexions 3/4"x18 (euro cône), débitmètres et by-pass optionnel
    TIEMME

    3873 - 3873BY _ Collecteur de distribution FLOOR de G1” en laiton imprimée avec connexions 3/4"x18 (euro cône), débitmètres et by-pass optionnel

    3.8 sur 5 étoiles3.8(9 Avis)

    Collecteur de distribution (FLOOR) pré assemblé pour les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement à basse température (Radiant) avec collecteurs décalés.

    Collecteurs de G1” (DN25) avec filetage mâle/femelle phasés.
    Les collecteurs sont fournis complets avec de vannes d'arrêt avec porte-thermomètre, robinets de remplissage et décharge ou bypass et débitmètres pour le correct équilibrage des radiants.

    Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation de 2÷14 voies
    Dimensions G1" (DN25)
    Dérivations 3/4”x18 euro cône

    Disponibles dans les versions:
    Art.3873BY avec by-pass
    Art.3873 SENS by-pass

    Gamme de fabrication:
    Art.3878 Régulation avec vis de réglage
    Art.3878BY Régulation avec vis de réglage avec by-pass
    Art.3873R Régulation avec débitmètres et isolation
    Art.3873RBY Régulation avec débitmètres et isolation et by-pass

    Articles associés:
    Art.1939 Coffret pour collecteurs
    Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
    Art.1716 Raccord à sertir pour tube Pe-X dérivations G1/2”x16 et G3/4”x18 (euro cône)
    Art.1436 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G1/2”x16

    Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
    Art.1666 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (euro cône)
    Art.1636 Raccord à compression pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (euro cône)

    Sur demande:

    Art.2183R Robinet à tournant sphérique passage intégrale pour eau filetage mâle/femelle
    Art.9567 Servocommande électrothermique

    Spécification
    • Art.3873
      Collecteur de distribution G1” (DN25) composé par:
      Collecteur de livraison réalisé en laiton CW617N complet de:
      Débitmètres pour la mesure et régulation du débit;
      Dérivations 2÷14 de G3/4”x18 (euro cône);
      Collecteur de retour réalisé en laiton CW617N complet de:
      Vannes d'arrêt manuelles avec option thermostatique;
      Casquettes de protection;
      Dérivations 2÷14 de G3/4”x18 (euro cône);
      Purgeur d’air automatique et robinets de remplissage/décharge;
      Robinet à tournant sphérique avec porte-thermomètre (thermomètre inclus);
      Barres de fixation.

      Température max. de service: 110°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 10 bar
      Liquides adaptés à l'utilisation: Eau (glycol <50%)
      Filetage: mâle/femelle ISO228



      Art.3873BY
      Collecteur de distribution G1” (DN25) composé par:
      Collecteur de livraison réalisé en laiton CW617N complet de:
      Débitmètres pour la mesure et régulation du débit;
      Dérivations 2÷14 de G3/4”x18 (euro cône);
      Collecteur de retour réalisé en laiton CW617N complet de:
      Vannes d'arrêt manuelles avec option thermostatique;
      Casquettes de protection;
      Dérivations 2÷14 de G3/4”x18 (euro cône);
      Purgeur d’air automatique et robinets de remplissage/décharge;
      Robinet à tournant sphérique avec porte-thermomètre (thermomètre inclus);
      Barres de fixation;
      By-pass.

      Température max. de service: 110°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 10 bar
      Liquides adaptes à l'utilisation: Eau (glycol <50%)
      Filetage: mâle/femelle ISO228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3873-3873BYD-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
    • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Groupe de produitsRADIANT MANIFOLDS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEC010382
    • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie