Publier vos produits
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    DrenPro Tee est le raccord Tigre-ADS pour application pluviale, composé de polyéthylène haute densité et conçu avec une double paroi, une intérieure lisse et une autre extérieure ondulée. Ils ont des caractéristiques exceptionnelles de grande résistance structurelle et de capacité hydraulique élevée, principalement, réduisant les effets de la corrosion et de l'abrasion. Ils sont également légers et constituent une excellente alternative au béton et à l'acier. Disponible en diamètres de 100 mm à 1500 mm.
    Spécification
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The tees are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pead_drenpro-tee
    • Famille de produitsPluvial Drainage Fittings - Tees
    • Groupe de produitsDrenPro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Description de l'Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numéro OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titre OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Bolivie
    Brésil
    Paraguay
    Uruguay