Publier vos produits
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 sur 5 étoiles3.7(16 Avis)
Traduit par Google,
momentum – standard est un ascenseur à traction sans engrenage pour les immeubles de grande hauteur. Il est idéal pour les bâtiments dont la course totale au sol peut atteindre 300 pieds. Caractéristiques et avantages : • Le moteur sans engrenage mini-AC est monté dans la salle des machines au-dessus de la gaine d'ascenseur • Notre technologie d'ingénierie la plus avancée • L'entraînement régénératif réinjecte l'énergie générée dans le réseau du bâtiment, réduisant les coûts énergétiques • Se déplace à des vitesses de 350, 500 fpm • Capacités de 2100 à 5000 livres • Les options de conception de la cabine comprennent un revêtement en poudre, de l'acier inoxydable brossé ou un assortiment de stratifiés solides, à motifs ou à grain de bois
Spécifications techniques
  • Réference unique.momentum-high-rise-standard-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitsmomentum elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs