Publier vos produits
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Archivé

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Spécification
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bell-portable-led
    • Famille de produitsTom Dixon
    • Groupe de produitsPortable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)1.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Description de l'Uniclass 2015Free standing luminaires