Publier vos produits
SMMSu VRF (outdoor unit)      MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E
TOSHIBA

SMMSu VRF (outdoor unit) MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E

Traduit par Google,
UNITÉ DE MOTOCONDENSATION À POMPE À CHALEUR DE TYPE VRF (SMMSu) AVEC R410A DE TOSHIBA. Structure en tôle d'acier autoportante et panneaux amovibles pour l'entretien peints avec traitement extérieur. Afin d'augmenter la durée de vie de l'unité extérieure, le compresseur et les composants électriques sont complètement séparés du flux d'air de refroidissement du condenseur/évaporateur, les protégeant ainsi de l'usure et des intempéries. Équipé d'un compresseur Twin Rotary Inverter nouvellement développé avec double lame pour chaque disque rotatif. Réchauffement continu complet pendant le dégivrage avec injection de gaz chaud. Intelligent Flow Technology pour la gestion intelligente du débit de réfrigérant à travers des vannes électroniques. Il permet de suivre de manière optimale la charge thermique des utilisateurs individuels en optimisant le confort et la consommation. Fermeture complète de la vanne PMV de l'unité intérieure ne fonctionnant pas, évitant une dispersion inutile d'énergie thermique dans l'environnement. Ventilateur hélicoïdal entraîné par onduleur avec hauteur statique utile spécifiée ci-dessous. Possibilité de réduire la pression sonore en mode été et hiver par contact externe. L'unité est certifiée EUROVENT. Récupération d'huile sans inversion de cycle afin de maintenir le confort en fonctionnement hiver/été. Démarrage automatique avec connexion NFC via smartphone.
Spécification
  • Technical features: Available sizes: 8, 10, 12, 14 HP (from 22,4 kW to 40kW). - Heating and Cooling application. - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability. - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit. - Variable geometry heat exchanger. - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SMMSu-vrf1-08-10-12-14
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)228
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)