RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALPIQUE TOTAL (SENSIBLE + LATENT) POUR SYSTÈME DE TYPE VRF À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE POST-CONSOMMATION. CHAUFFAGE/SAISISSEMENT RÉFRIGÉRANT R410A, (AVEC HUMIDIFICATEUR)
Batterie d'échange à ailettes cuivre/aluminium air/réfrigérant à détente directe au R410A, mode de fonctionnement : chaud et froid. Bobine d'échange de chaleur en papier résine. Habillage extérieur En tôle d'acier galvanisée recouverte d'un matelas isolant thermo-acoustique. N 2 Ventilateurs centrifuges (soufflage et extraction) avec moteur électrique couplé directement à 3 vitesses. Possibilité de choisir 2 débits d'air pour chacun des 2 ventilateurs. Free cooling (mode ventilation seule, sans récupération) au moyen d'un registre by-pass intégré à la machine. Fonction directement sélectionnable à partir de la commande filaire appropriée NRC-01HE.
Code pour modèle avec humidificateur : MMD-VNK_HEX1E
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |