UNITÉ INTÉRIEURE À UNE VOIE DE TYPE CASSETTE POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS UN FAUX PLAFOND, POUR SYSTÈME DE TYPE VRF AVEC DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R410A,
Échangeur de chaleur en tubes de cuivre et ailettes en aluminium à haut rendement.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction triphasé monophasé, avec protection électrique par interrupteur thermique.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et côté gaz afin de préserver le fonctionnement du détendeur électronique et de réduire le bruit.
Possibilité de compenser la température pendant le chauffage, pour éviter les stratifications d'air.
En cas de coupure de courant, le système continue de fonctionner et signale le défaut.
Bonded pour l'air primaire sur les modèles 15 à 24.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |