Publier vos produits
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

Traduit par Google,

UNITÉ INTÉRIEURE DE TYPE CASSETTE À 4 VOIES POUR MONTAGE ENCASTRÉ DANS UN FAUX PLAFOND, POUR LE SYSTÈME VRF À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE ET RÉFRIGÉRANT R410A,
Grille de recirculation positionnée dans la partie centrale.
Flux d'air à quatre voies avec des aubes directrices réglables individuellement.
Ventilateur directement couplé à un moteur à induction triphasé monophasé, avec protection électrique par interrupteur thermique.
Filtre en fibre synthétique lavable et régénérant.
Batterie à détente directe multi-rangs avec tubes en cuivre à ailettes en aluminium.
N° 2 filtres à fluide frigorigène côté liquide et gaz pour préserver le fonctionnement
du détendeur électronique et réduire le bruit.
Finition extérieure en tôle d'acier galvanisée avec peinture acrylique.
Pompe d'évacuation des condensats : hauteur manométrique 850 mm
Possibilité de compenser la température pendant le chauffage, pour éviter les stratifications d'air.
Prédisposition pour air primaire Ø 100mm.
En cas de panne de courant de la machine, le système continuera à fonctionner
et indique l'erreur.

Spécification
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Spécifications techniques
  • Réference unique.cassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)