Publier vos produits
Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1
TOSHIBA

Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,
HAORI apporte une esthétique époustouflante, une efficacité de première classe, une sortie silencieuse et une qualité d'air de pointe aux systèmes de climatisation résidentiels. Cette unité AC innovante est dotée d'une housse textile très attrayante qui est non seulement disponible dans une gamme de couleurs standard et en option, mais offre des possibilités de personnalisation infinies. HAORI est doté d'une élégante housse en tissu textile. Des tissus aux possibilités infinies, laissez-vous guider par votre style. Facile à habiller, il suffit de peler et de coller. A+++ en modes refroidissement et chauffage. Système ultra silencieux moins de 19 dB(A). Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure jusqu'à 39 dB(A). Le filtre Toshiba Ultra Pure capture jusqu'à 94 % des PM 2,5. Toshiba Plasma Ionizer capture et neutralise les particules contaminées. Toshiba Magic Coil toujours aussi propre que neuf. Une télécommande de façade luxueuse, élégante, noire et à texture brossée, montée sur un support magnétique. Modes de sélection de puissance et ECO pour réduire les factures d'énergie, haute puissance pour un refroidissement ou un chauffage rapide. Wi-Fi intégré en usine pour contrôler votre climatiseur via l'application Toshiba Home AC Control. Fonctionnalités nouvellement introduites, notamment la surveillance de l'énergie et le contrôle vocal complet grâce à la compatibilité avec l'assistant Google Home et les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa.
Spécification
  • 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow 3D motorized fins Magic Coil Heat Exchanger Self-cleaning Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet, Silent, Comfort Sleep button Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating Google Home and Amazon Alexa compatible
Spécifications techniques
  • Réference unique.Haori-10-13-16_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)987
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (14)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)