Publier vos produits
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

Traduit par Google,
La gamme de l'unité Seiya se compose de 7 tailles, de 1,5 kW à 6,5 kW en refroidissement et de 2,0 kW à 7,0 kW en chauffage, conçues pour fournir le climat idéal tout au long de l'année pour tout type d'environnement. Les Seiya sont équipées de compresseurs DC Rotary, sauf la taille 24 qui dispose d'un compresseur DC Twin Rotary ; les performances sont élevées avec un SEER jusqu'à 6,1 et un SCOP jusqu'à 4. En froid, les unités atteignent la classe énergétique A++ ; en chauffage, par contre, les tailles 5 à 16 sont classées en A++ et les tailles 18 à 24 en A+. La plage de fonctionnement est large et assure un maximum de confort en fonctionnant de -15 C en chauffage jusqu'à +46 C en refroidissement. La fonction Silent réduit le niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure en réduisant la génération de nuisances sonores
Spécifications techniques
  • Réference unique.Seiya-ras-16-18-24
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)290
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires