Publier vos produits
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Traduit par Google,
    Cette toilette offre une cuvette allongée et un design attrayant en deux pièces. Comprend également notre système de chasse d'eau Tornado Flush (voir Smartfact ci-dessous) et CEFIONTECT, une surface barrière ionique extraordinairement lisse pour garder votre cuvette propre. Hauteur universelle.
    Spécification
    • CEFIONTECT Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In less Seat

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST454CUFG-drake-ii-1g-two-piece-toilet-elongated-bowl-10-gpf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord