Publier vos produits
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Eco Clayton® Two-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl

    Traduit par Google,
    Un deux-pièces transitionnel, ce modèle offre un design haut de gamme. Dispose de notre système de rinçage E-Max, qui aspire l'eau dans la cuvette plus rapidement et avec plus de force. Facile à installer. Hauteur universelle.
    Spécification
    • E-Max Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height

      residential

      #01, #12

      Cotton, Sedona Beige

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CST784EF-eco-clayton-two-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord