Publier vos produits
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl
Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl

    Nexus® 1G Two-Piece Toilet, 1.0 GPF, Elongated Bowl

    Traduit par Google,
    Un design en deux pièces allongé et magnifiquement élégant. Dispose de notre système TORNADO FLUSH® leader de l'industrie (voir SmartFact ci-dessous) et de la glaçure céramique CEFIONTECT®, qui crée une surface barrière ionique extraordinairement lisse pour aider à garder la cuvette plus propre à chaque chasse. Hauteur universelle.
    Spécification
    • TORNADO FLUSH® Flushing System

      Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      360? Fully Skirted design

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      Universal Height

      Two-piece decorative high profile toilet

      Elongated front Bowl with SoftClose® seat

      12" Rough-in less supply

      Chrome trip lever

      Nexus, 1G, Ultra-High Efficiency, Universal Height, WASHLET+

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Nexus, 1G, Ultra-High Efficiency, Universal Height, WASHLET+
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS442124CUFG-nexus-1g-two-piece-toilet-10-gpf-elongated-bowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord