Publier vos produits
WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduit par Google,
Le WASHLET G450 une toilette intelligente et un design compact pratique. Le système TORNADO FLUSH® utilise un efficace 1,0 ou 0,8 GPF. Complet avec notre glaçure barrière ionique CEFIONTECT®. Le G450 minimise les débris qui adhèrent aux surfaces en céramique, gardant vos toilettes plus propres plus longtemps.
Spécification
  • High-tech electronic bidet seat

    TORNADO FLUSH® siphon jet flushing system, ultra high-efficiency

    Dual Flush function (1.0 GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0LPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    ADA compliant

    Universal Height

    Sleek, low profile skirted one-piece Elongated front bowl

    Heated seat with temperature control

    Built-in air purifying system

    PREMIST® of bowl before each use

    Auto open/close lid, auto flush

    12" Rough-in, mounting and connection hardware included

    Remote control and hanger included

    WASHLET with three wash modes (front, rear, soft)

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush

    residential

    #01

    Cotton

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS922CUMFG-washlet-with-smart-toilet-g450-10-gpf-and-08-gpf
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord